Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / Innengewinde / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / Innengewinde / metrisch

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder Rc. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3R11-FN-1
LQ3R12-F
LQ3R21-FN-1
LQ3R34-F
LQ3R35-F-2
LQ3R42-F
LQ3R53-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

30.89 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

37.16 €

1 26 Arbeitstage 3Rc1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

39.74 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

65.61 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

47.10 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

63.55 €

1 26 Arbeitstage 12Rc3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

98.95 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Innengewinde, T-Steckverschraubung

Technischer Support