Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Innengewinde / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Innengewinde / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 oder 3 Zoll. NPT oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3R1A-FN
LQ3R2A-FN
LQ3R2B-FN
LQ3R3A-FN
LQ3R3B-FN
LQ3R3C-FN
LQ3R4A-FN
LQ3R4B-FN
LQ3R4C-FN
LQ3R5A-FN
LQ3R5B-FN
LQ3R5C-F
LQ3R5C-FN
LQ3R6A-FN
LQ3R6B-FN
LQ3R6C-FN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Körpergröße

37.16 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)1

46.15 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)2

46.95 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)2

58.84 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)3

59.63 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)3

60.37 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)3

69.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)4

69.82 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)3/8B(10A)4

72.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/2B(15A)4

98.97 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)5

101.11 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)1/2B(15A)5

98.95 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/4B(20A)5

103.27 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/4B(20A)5

156.48 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Innengewinde)1/2B(15A)6

158.19 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Innengewinde)3/4B(20A)6

161.95 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Innengewinde)1B(25A)6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Innengewinde, T-Steckverschraubung Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent
Material der Mutter PFA

Technischer Support