Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E / metrisch

Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Wenn Sie weitere Klemmverschraubungen in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3E11
LQ3E11-1
LQ3E12
LQ3E21
LQ3E21-1
LQ3E21-2
LQ3E31
LQ3E31-1
LQ3E31-2
LQ3E32
LQ3E32-1
LQ3E41
LQ3E41-1
LQ3E51
LQ3E51-3
LQ3E61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

22.06 €

1 26 Arbeitstage 4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

19.02 €

1 26 Arbeitstage 4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

22.06 €

1 26 Arbeitstage 3200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

20.82 €

1 26 Arbeitstage 6200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

20.39 €

1 26 Arbeitstage 6200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

16.31 €

1 26 Arbeitstage 6150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

42.56 €

1 26 Arbeitstage 10200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

29.35 €

1 26 Arbeitstage 10200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

30.73 €

1 26 Arbeitstage 10150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

42.56 €

1 26 Arbeitstage 8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

29.35 €

1 26 Arbeitstage 8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

35.29 €

1 26 Arbeitstage 12200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

34.98 €

1 26 Arbeitstage 12200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

60.27 €

1 26 Arbeitstage 19200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

42.23 €

1 26 Arbeitstage 19150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

132.85 €

1 26 Arbeitstage 25200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, Winkelstück

Technischer Support