Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 oder 3 Zoll. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3E1A
LQ3E2A
LQ3E2A-1
LQ3E2A-2
LQ3E2A-3
LQ3E3A
LQ3E3A-1
LQ3E3A-2
LQ3E3A-3
LQ3E4A
LQ3E4A-1
LQ3E4A-2
LQ3E4A-3
LQ3E5A
LQ3E5A-1
LQ3E5A-2
LQ3E5A-3
LQ3E6A
LQ3E6A-1
LQ3E6A-2
LQ3E6A-3
LQ3E7A
LQ3E7A-1
LQ3E8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

25.44 €

1 26 Arbeitstage 1/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

23.68 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

23.39 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

18.73 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

18.37 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

42.39 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

40.56 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

30.73 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

30.32 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

47.29 €

31.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

46.89 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

35.61 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

35.23 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

76.31 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

75.85 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

55.44 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

55.03 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

132.87 €

89.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

132.52 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

101.58 €

1 26 Arbeitstage 1150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

101.18 €

1 26 Arbeitstage 1150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

288.50 €

1 26 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA7

239.34 €

1 26 Arbeitstage -200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA7

743.23 €

1 26 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, Winkelstück

Technischer Support