Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T / metrisch / T-Verbinder

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T / metrisch / T-Verbinder

SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Wenn Sie weitere Klemmverschraubungen in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 bis 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3T11
LQ3T11-1
LQ3T12
LQ3T21
LQ3T21-1
LQ3T21-2
LQ3T21-3
LQ3T31
LQ3T31-1
LQ3T31-2
LQ3T32
LQ3T32-1
LQ3T32-2
LQ3T32-3
LQ3T41
LQ3T41-1
LQ3T51
LQ3T51-3
LQ3T61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

24.89 €

1 26 Arbeitstage 4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

24.60 €

1 26 Arbeitstage 4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

24.89 €

1 26 Arbeitstage 3200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

26.85 €

1 26 Arbeitstage 6200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

26.56 €

1 26 Arbeitstage 6200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

20.39 €

1 26 Arbeitstage 6150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

20.06 €

1 26 Arbeitstage 6150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

38.81 €

1 26 Arbeitstage 10200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

38.53 €

1 26 Arbeitstage 10200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

36.58 €

1 26 Arbeitstage 10150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

42.61 €

1 26 Arbeitstage 8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

38.53 €

1 26 Arbeitstage 8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

27.66 €

1 26 Arbeitstage 8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

26.52 €

1 26 Arbeitstage 8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

63.77 €

1 26 Arbeitstage 12200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

48.03 €

1 26 Arbeitstage 12200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

85.31 €

1 26 Arbeitstage 19200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

61.05 €

1 26 Arbeitstage 19150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

175.77 €

1 26 Arbeitstage 25200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, T-Stück

Technischer Support