Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / metrisch

Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Schauen sie sich in unserem Onlineshop weitere Klemmverschraubungen in anderen Größen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3P11
LQ3P11-1
LQ3P21
LQ3P21-1
LQ3P21-2
LQ3P31
LQ3P31-1
LQ3P32
LQ3P32-1
LQ3P32-2
LQ3P41
LQ3P41-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

21.44 €

1 26 Arbeitstage 4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

21.79 €

1 26 Arbeitstage 4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

27.60 €

1 26 Arbeitstage 6200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

28.11 €

1 26 Arbeitstage 6200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

24.06 €

1 26 Arbeitstage 6150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

31.69 €

1 26 Arbeitstage 10200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

31.40 €

1 26 Arbeitstage 10200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

53.77 €

1 26 Arbeitstage 8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

31.40 €

1 26 Arbeitstage 8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

24.24 €

1 26 Arbeitstage 8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

66.08 €

1 26 Arbeitstage 12200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

42.56 €

1 26 Arbeitstage 12200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Plattenmontageverbinder

Technischer Support