Union LQ3U Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Union LQ3U Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3U1A
LQ3U2A
LQ3U3A
LQ3U3A-1
LQ3U3A-2
LQ3U3A-3
LQ3U4A
LQ3U4A-1
LQ3U4A-2
LQ3U4A-3
LQ3U5A
LQ3U5A-1
LQ3U5A-2
LQ3U5A-3
LQ3U6A
LQ3U6A-1
LQ3U7A
LQ3U8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

24.74 €

1 26 Arbeitstage 1/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

22.76 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

39.95 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

39.95 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

28.00 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

27.48 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

47.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

41.66 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

34.03 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

33.56 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

72.55 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

72.15 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

52.24 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

51.85 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

122.81 €

1 26 Arbeitstage 1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

122.40 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

220.89 €

1 26 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA7

657.31 €

1 26 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection

Technischer Support