Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Reduzierverschraubung, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Reduzierverschraubung, metrische Größe
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3U11-R1
LQ3U21-R1
LQ3U21-R2
LQ3U31-R1
LQ3U31-R2
LQ3U31-R2-1
LQ3U32-R1
LQ3U32-R1-1
LQ3U32-R2
LQ3U41-R1
LQ3U41-R2
LQ3U51-R1
LQ3U61-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Verpackung Körpergröße

31.39 €

1 26 Arbeitstage 43Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

23.08 €

1 26 Arbeitstage 64Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

23.08 €

1 26 Arbeitstage 63Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

28.77 €

1 26 Arbeitstage 108Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

29.65 €

1 26 Arbeitstage 106Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

28.48 €

1 26 Arbeitstage 106Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

28.77 €

1 26 Arbeitstage 86Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

28.48 €

1 26 Arbeitstage 86Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

29.65 €

1 26 Arbeitstage 84Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.61 €

1 26 Arbeitstage 1210Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

36.61 €

1 auf Anfrage 128Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

62.60 €

1 26 Arbeitstage 1912Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

99.85 €

1 26 Arbeitstage 2512Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Verbinder, reduzierend Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Material der Mutter PFA

Technischer Support