Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3U□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzierstück / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3U□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzierstück / Inch
  • Sonderpreis
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3U2A-R1
LQ3U2A-R1-1
LQ3U2A-R1-2
LQ3U2A-R1-3
LQ3U3A-R1
LQ3U3A-R1-1
LQ3U3A-R1-2
LQ3U3A-R1-3
LQ3U3A-R2
LQ3U4A-R1
LQ3U4A-R1-1
LQ3U4A-R2
LQ3U4A-R2-1
LQ3U4A-R2-2
LQ3U4A-R2-3
LQ3U5A-R1
LQ3U5A-R1-1
LQ3U5A-R1-2
LQ3U5A-R1-3
LQ3U5A-R2
LQ3U5A-R2-1
LQ3U5A-R2-2
LQ3U5A-R2-3
LQ3U5A-R3
LQ3U5A-R3-2
LQ3U5A-R3-3
LQ3U6A-R1
LQ3U6A-R1-1
LQ3U6A-R1-2
LQ3U6A-R1-3
LQ3U6A-R2
LQ3U6A-R2-2
LQ3U6A-R2-3
LQ3U7A-R1
LQ3U7A-R1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

32.84 €

1 26 Arbeitstage 1/41/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

22.76 €

1 26 Arbeitstage 1/41/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

19.16 €

1 26 Arbeitstage 1/41/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

18.85 €

1 26 Arbeitstage 1/41/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

39.95 €

1 7 Arbeitstage 3/81/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

39.53 €

1 26 Arbeitstage 3/81/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

32.03 €

1 26 Arbeitstage 3/81/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

31.63 €

1 26 Arbeitstage 3/81/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

39.03 €

1 26 Arbeitstage 3/81/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.82 €

1 26 Arbeitstage 1/23/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

50.47 €

1 26 Arbeitstage 1/23/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

46.15 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

46.77 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

38.94 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

38.47 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

68.45 €

1 26 Arbeitstage 3/41/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

68.18 €

1 26 Arbeitstage 3/41/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

55.44 €

1 26 Arbeitstage 3/41/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

55.08 €

1 26 Arbeitstage 3/41/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

65.68 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

65.39 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

53.15 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

52.87 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

81.89 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

66.29 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

65.85 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

99.85 €

66.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

99.47 €

1 26 Arbeitstage 13/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

80.69 €

1 26 Arbeitstage 13/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

80.29 €

1 26 Arbeitstage 13/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

89.61 €

1 26 Arbeitstage 11/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

72.50 €

1 26 Arbeitstage 11/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

72.15 €

1 26 Arbeitstage 11/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

195.11 €

1 68 Arbeitstage --200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA7

203.89 €

1 26 Arbeitstage --200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Verbinder, reduzierend

Technischer Support