Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 19 mm
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 3 oder 19 mm. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3E11-R1 |
LQ3E31-R1 |
LQ3E31-R2 |
LQ3E41-R1 |
LQ3E51-R1 |
LQ3E61-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 3 | 1 | ||
30.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 8 | 3 | ||
30.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | ||
40.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 4 | ||
68.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | 12 | 5 | ||
92.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 19 | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Reduzierwinkelverbinder | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent |
Material der Mutter | PFA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (mm) D2
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften