Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzierstück / Inch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3E□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzierstück / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3E2A-R1
LQ3E3A-R1
LQ3E3A-R1-1
LQ3E3A-R2
LQ3E4A-R1
LQ3E4A-R1-1
LQ3E4A-R1-2
LQ3E4A-R1-3
LQ3E4A-R2
LQ3E4A-R2-1
LQ3E5A-R1
LQ3E5A-R1-1
LQ3E5A-R2
LQ3E5A-R2-1
LQ3E5A-R3
LQ3E5A-R3-1
LQ3E5A-R3-2
LQ3E5A-R3-3
LQ3E6A-R1
LQ3E6A-R1-1
LQ3E6A-R1-2
LQ3E6A-R1-3
LQ3E6A-R2
LQ3E6A-R2-2
LQ3E6A-R2-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

34.26 €

1 26 Arbeitstage 1/41/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

43.08 €

1 26 Arbeitstage 3/81/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

41.87 €

1 26 Arbeitstage 3/81/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

42.27 €

1 26 Arbeitstage 3/81/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

52.81 €

1 7 Arbeitstage 1/23/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

53.53 €

1 26 Arbeitstage 1/23/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

45.24 €

1 26 Arbeitstage 1/23/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

44.84 €

1 26 Arbeitstage 1/23/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

48.77 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

53.53 €

1 26 Arbeitstage 1/21/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

77.11 €

1 7 Arbeitstage 3/41/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

75.56 €

1 26 Arbeitstage 3/41/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

75.85 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

75.56 €

1 26 Arbeitstage 3/43/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

71.85 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

75.56 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

62.69 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

62.35 €

1 26 Arbeitstage 3/41/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

111.03 €

1 26 Arbeitstage 13/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

106.60 €

1 26 Arbeitstage 13/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

88.27 €

1 26 Arbeitstage 13/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

87.92 €

1 26 Arbeitstage 13/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

106.98 €

1 26 Arbeitstage 11/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

88.27 €

1 26 Arbeitstage 11/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

87.92 €

1 26 Arbeitstage 11/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reduzierwinkelverbinder

Technischer Support