Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T□□-□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3T2A-R1
LQ3T2A-R5
LQ3T3A-R1
LQ3T3A-R1-1
LQ3T3A-R1-2
LQ3T3A-R1-3
LQ3T3A-R2
LQ3T3A-R5
LQ3T3A-R7
LQ3T3A-R7-1
LQ3T3A-R9
LQ3T4A-R1
LQ3T4A-R1-1
LQ3T4A-R2
LQ3T4A-R2-1
LQ3T4A-R5
LQ3T4A-R5-1
LQ3T4A-R5-2
LQ3T4A-R5-3
LQ3T4A-R6
LQ3T4A-R6-1
LQ3T4A-R6-2
LQ3T4A-R6-3
LQ3T4A-R7
LQ3T4A-R7-1
LQ3T4A-R8
LQ3T4A-R9
LQ3T5A-R1
LQ3T5A-R1-1
LQ3T5A-R2
LQ3T5A-R2-1
LQ3T5A-R3
LQ3T5A-R3-1
LQ3T5A-R3-2
LQ3T5A-R3-3
LQ3T5A-R5-1
LQ3T5A-R5-2
LQ3T5A-R5-3
LQ3T5A-R6
LQ3T5A-R7
LQ3T5A-R7-1
LQ3T5A-R9
LQ3T5A-R10
LQ3T5A-R10-1
LQ3T5A-R10-2
LQ3T5A-R10-3
LQ3T5A-R11
LQ3T5A-R12
LQ3T6A-R1
LQ3T6A-R1-1
LQ3T6A-R1-2
LQ3T6A-R1-3
LQ3T6A-R2
LQ3T6A-R2-1
LQ3T6A-R2-2
LQ3T6A-R2-3
LQ3T6A-R4
LQ3T6A-R5
LQ3T6A-R6-2
LQ3T6A-R6-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D3 Verpackung Material der Mutter Körpergröße

31.52 €

1 26 Arbeitstage 1/41/81/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

31.52 €

1 26 Arbeitstage 1/41/4-Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

42.56 €

1 26 Arbeitstage 3/81/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

54.85 €

1 26 Arbeitstage 3/81/43/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

43.13 €

1 26 Arbeitstage 3/81/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

42.74 €

1 26 Arbeitstage 3/81/43/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

29.26 €

1 26 Arbeitstage 3/81/83/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

55.31 €

1 26 Arbeitstage 3/83/81/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

42.56 €

1 26 Arbeitstage 3/81/41/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

54.85 €

1 26 Arbeitstage 3/81/41/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

52.69 €

1 26 Arbeitstage 1/43/81/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.69 €

1 26 Arbeitstage 1/23/81/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

64.76 €

1 26 Arbeitstage 1/23/81/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

65.03 €

1 26 Arbeitstage 1/21/41/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

64.76 €

1 26 Arbeitstage 1/21/41/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

49.74 €

1 26 Arbeitstage 1/21/23/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

64.76 €

1 26 Arbeitstage 1/21/23/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

51.32 €

1 26 Arbeitstage 1/21/23/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

50.94 €

1 26 Arbeitstage 1/21/23/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

44.00 €

1 26 Arbeitstage 1/21/21/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

64.76 €

1 26 Arbeitstage 1/21/21/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

51.32 €

1 26 Arbeitstage 1/21/21/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

50.94 €

1 26 Arbeitstage 1/21/21/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

49.98 €

1 26 Arbeitstage 1/23/83/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

64.76 €

1 26 Arbeitstage 1/23/83/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

60.71 €

1 26 Arbeitstage 1/21/41/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

49.98 €

1 26 Arbeitstage 3/81/23/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

61.27 €

1 26 Arbeitstage 3/41/23/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/41/23/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

61.74 €

1 26 Arbeitstage 3/43/83/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/43/83/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

56.11 €

1 7 Arbeitstage 3/41/43/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/41/43/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

71.69 €

1 26 Arbeitstage 3/41/43/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

71.31 €

1 26 Arbeitstage 3/41/43/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/43/41/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

71.69 €

1 26 Arbeitstage 3/43/41/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

71.31 €

1 26 Arbeitstage 3/43/41/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

61.74 €

1 26 Arbeitstage 3/43/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.47 €

1 26 Arbeitstage 3/41/21/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/41/21/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

52.27 €

1 26 Arbeitstage 1/23/41/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

46.63 €

1 26 Arbeitstage 3/83/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

94.02 €

1 26 Arbeitstage 3/83/43/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

71.69 €

1 26 Arbeitstage 3/83/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

71.31 €

1 26 Arbeitstage 3/83/43/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

59.94 €

1 26 Arbeitstage 3/41/21/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

88.69 €

1 98 Arbeitstage 3/43/41/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

170.89 €

1 26 Arbeitstage 13/41Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

170.66 €

1 26 Arbeitstage 13/41Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

138.18 €

1 26 Arbeitstage 13/41Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

137.77 €

1 26 Arbeitstage 13/41Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

153.73 €

1 26 Arbeitstage 11/21Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

170.66 €

1 26 Arbeitstage 11/21Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

138.18 €

1 26 Arbeitstage 11/21Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

137.77 €

1 26 Arbeitstage 11/21Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

162.56 €

1 26 Arbeitstage 11/41Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

130.10 €

1 26 Arbeitstage 1-3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

138.18 €

1 26 Arbeitstage 1-1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

137.77 €

1 26 Arbeitstage 1-1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reducing Union Tee Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support