Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Winkelverbinder / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Winkelverbinder / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3E2A-S
LQ3E2A-S-1
LQ3E2A-S-2
LQ3E2A-S-3
LQ3E3A-S
LQ3E3A-S-1
LQ3E3A-S-2
LQ3E3A-S-3
LQ3E4A-S
LQ3E4A-S-1
LQ3E5A-S
LQ3E5A-S-1
LQ3E5A-S-2
LQ3E5A-S-3
LQ3E6A-S
LQ3E6A-S-1
LQ3E6A-S-2
LQ3E6A-S-3
LQ3E7A-S
LQ3E7A-S-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

39.48 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

55.82 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

48.10 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

47.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

50.19 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

51.73 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

41.87 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

41.44 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

76.42 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

72.50 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

81.44 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

81.10 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

59.92 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

59.53 €

1 26 Arbeitstage 3/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

119.68 €

1 26 Arbeitstage 1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

119.26 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

91.68 €

1 26 Arbeitstage 1150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

91.27 €

1 26 Arbeitstage 1150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

220.90 €

1 68 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA7

314.97 €

1 26 Arbeitstage -200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, Winkelstück

Technischer Support