Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T□-SB-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3T□-SB-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / metrisch

Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Erkunden Sie in unserem Onlineshop auch eine breite Auswahl an Klemmverschraubungen in unterschiedlichen Größen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3T31-SB
LQ3T51-SB
LQ3T51-SB-1
LQ3T61-SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Verpackung Körpergröße

49.11 €

1 26 Arbeitstage 10Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

114.82 €

1 26 Arbeitstage 19Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

119.03 €

1 26 Arbeitstage 19Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

178.00 €

1 26 Arbeitstage 25Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, T-Stück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Material der Mutter PFA

Technischer Support