Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3H□-T-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Geradverbinder / Inch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3H□-T-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Geradverbinder / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 oder 3 Zoll. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3H2A-T
LQ3H4A-T
LQ3H5A-T
LQ3H7A-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Körpergröße

20.06 €

1 26 Arbeitstage 1/42

30.16 €

1 26 Arbeitstage 1/24

72.39 €

1 26 Arbeitstage 3/45

155.27 €

1 26 Arbeitstage -7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Tube, out
Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand Gerader Verbinder für Rohrverlängerung Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent
Material der Mutter PFA

Technischer Support