Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Weitere Klemmverschraubungen in verschiedenen Durchmessern und Längen finden Sie in unserem Onlineshop. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LQ3A41
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des zugehörigen Bauteils | Gerades Ventil | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | 12 | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | Material der Mutter | PFA | Körpergröße | 4 |
Anwendbares Rohr Außen-Ø (mm) | 21.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3A / metrisch, die Teilenummer ist LQ3A41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LQ3A41.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften