Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3A□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Geradverbinder / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3A□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Geradverbinder / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 oder 3 Zoll. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3A2A
LQ3A2A-2
LQ3A2B
LQ3A2B-1
LQ3A2B-2
LQ3A2C
LQ3A2C-2
LQ3A3A
LQ3A3B
LQ3A3B-1
LQ3A3C
LQ3A3C-1
LQ3A4A
LQ3A4A-1
LQ3A4B
LQ3A4B-1
LQ3A4C
LQ3A5A
LQ3A5A-1
LQ3A5B
LQ3A5B-1
LQ3A5C
LQ3A5C-1
LQ3A6A
LQ3A6A-1
LQ3A6B
LQ3A6B-1
LQ3A7A
LQ3A7A-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße Anwendbares Rohr Außen-Ø (mm)

25.77 €

1 68 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA213.7

22.76 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF213.7

28.56 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA221.3

28.56 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA221.3

25.53 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF221.3

29.82 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA226.7

26.63 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF226.7

32.44 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA313.7

34.10 €

1 68 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA321.3

30.32 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA321.3

34.89 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA326.7

30.32 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA326.7

37.21 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA421.3

33.11 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA421.3

40.13 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA426.7

35.85 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA426.7

42.23 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA433.4

52.24 €

1 68 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA521.3

46.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA521.3

61.23 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA526.7

48.60 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA526.7

56.27 €

1 68 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA533.4

51.03 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA533.4

75.40 €

1 26 Arbeitstage 1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA626.7

68.92 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA626.7

78.19 €

1 68 Arbeitstage 1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA633.4

71.69 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA633.4

238.42 €

1 68 Arbeitstage -200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA733.4

193.02 €

1 26 Arbeitstage -200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA733.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Other
Ausführung des zugehörigen Bauteils Gerades Ventil

Technischer Support