Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3F / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3F / metrisch

SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Eine umfangreiche Auswahl an Klemmverschraubungen in verschiedensten Größen steht Ihnen in unserem Onlineshop zur Verfügung. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3F42
LQ3F43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendbare Flanschgröße

60.85 €

1 26 Arbeitstage 10K-20A

68.18 €

1 26 Arbeitstage 10K-25A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) 12 Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent
Material der Mutter PFA Körpergröße 4

Technischer Support