Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB Metric Size

Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB Metric Size
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQHB03
LQHB03-1
LQHB03-N
LQHB03-N-1
LQHB04
LQHB04-1
LQHB04-N
LQHB04-N-1
LQHB06
LQHB06-1
LQHB06-N
LQHB06-N-1
LQHB08
LQHB08-1
LQHB08-N
LQHB08-N-1
LQHB10
LQHB10-1
LQHB10-N
LQHB10-N-1
LQHB12
LQHB12-1
LQHB12-N
LQHB12-N-1
LQHB19
LQHB19-1
LQHB19-N
LQHB19-N-1
LQHB25
LQHB25-1
LQHB25-N
LQHB25-N-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

13.11 €

1 26 Arbeitstage 3R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

12.81 €

1 26 Arbeitstage 3R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

13.11 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

12.81 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

14.19 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

13.87 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

14.19 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

13.89 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

16.34 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

16.03 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

16.34 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

16.02 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.08 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

16.89 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

20.08 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

19.77 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

20.08 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

19.77 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

20.08 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

19.77 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

23.15 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

20.82 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

23.15 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

22.84 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

37.03 €

1 26 Arbeitstage 19R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

20.82 €

1 26 Arbeitstage 19R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

37.03 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

36.73 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

61.24 €

1 26 Arbeitstage 25R1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

24.05 €

1 26 Arbeitstage 25R1B(25A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

61.24 €

1 26 Arbeitstage 25NPT (Außengewinde)1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

60.95 €

1 26 Arbeitstage 25NPT (Außengewinde)1B(25A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Verbindungsausführung Other Ausführung des zugehörigen Bauteils Durchbohrverbinder
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Material der Mutter PFA

Technischer Support