Gewindeanschluss für Fluorpolymerschläuche / LQHB□-□-□

Gewindeanschluss für Fluorpolymerschläuche / LQHB□-□-□

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



SMC stellt Schlauchverbinder für Fluorpolymerschläuche her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchverbinder weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Außengewinde und NPT oder R. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQHB07
LQHB07-1
LQHB07-N
LQHB07-N-1
LQHB11
LQHB11-1
LQHB11-N
LQHB11-N-1
LQHB13
LQHB13-1
LQHB13-N
LQHB13-N-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

16.34 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

16.03 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

16.34 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

16.02 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.08 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

19.77 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

20.08 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

19.77 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

23.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

22.84 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

23.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

22.84 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Verbindungsausführung Other Ausführung des zugehörigen Bauteils Durchbohrverbinder
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Material der Mutter PFA

Technischer Support