Pneumatik Steckverbinder / KQB2H□□-□□-N, KQB2H□□-□□-S, KQB2H□□-□□-G, KQB2H□□-□□-M, KQB2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQB2H□□-□□-N, KQB2H□□-□□-S, KQB2H□□-□□-G, KQB2H□□-□□-M, KQB2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: G, M, NPT, R oder UNF.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2H01-32
KQB2H01-N01S
KQB2H01-N02S
KQB2H03-32
KQB2H03-N01S
KQB2H03-N02S
KQB2H04-01S
KQB2H04-02S
KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H04-M5
KQB2H06-01S
KQB2H06-02S
KQB2H06-03S
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H06-M5
KQB2H07-32
KQB2H07-N01S
KQB2H07-N02S
KQB2H07-N03S
KQB2H08-01S
KQB2H08-02S
KQB2H08-03S
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H09-N01S
KQB2H09-N02S
KQB2H09-N03S
KQB2H10-01S
KQB2H10-02S
KQB2H10-03S
KQB2H10-04S
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H11-N01S
KQB2H11-N02S
KQB2H11-N03S
KQB2H11-N04S
KQB2H12-02S
KQB2H12-03S
KQB2H12-04S
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H13-N02S
KQB2H13-N03S
KQB2H13-N04S
KQB2H16-03S
KQB2H16-04S
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04
KQB2H23-01S
KQB2H23-02S
KQB2H23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

3.42 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

3.42 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

3.69 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

2.37 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

2.37 €

1.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-NPT1/8

2.82 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

2.27 €

1 4 Arbeitstage 4R1/8

2.82 €

1 4 Arbeitstage 4R1/4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8

3.92 €

1 4 Arbeitstage 4G1/4

2.37 €

1 4 Arbeitstage 4M5×0,8

2.27 €

1 22 Arbeitstage 6R1/8

2.82 €

1 4 Arbeitstage 6R1/4

3.26 €

1 4 Arbeitstage 6R3/8

2.82 €

1 3 Arbeitstage 6G1/8

3.92 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4

4.53 €

1 4 Arbeitstage 6G3/8

2.65 €

1 4 Arbeitstage 6M5×0,8

3.16 €

1 98 Arbeitstage -UNF10-32

2.47 €

1 22 Arbeitstage -NPT1/8

2.82 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

3.27 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

3.15 €

1 22 Arbeitstage 8R1/8

3.15 €

1 3 Arbeitstage 8R1/4

3.53 €

1 22 Arbeitstage 8R3/8

3.42 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8

4.03 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4

4.65 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8

3.15 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

3.15 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

3.53 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

4.03 €

1 3 Arbeitstage 10R1/8

4.03 €

2.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4

4.03 €

1 22 Arbeitstage 10R3/8

4.81 €

1 4 Arbeitstage 10R1/2

4.42 €

1 4 Arbeitstage 10G1/8

4.81 €

1 4 Arbeitstage 10G1/4

5.19 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8

7.06 €

1 22 Arbeitstage 10G1/2

4.03 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

4.03 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

4.03 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

4.39 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

4.81 €

1 4 Arbeitstage -R1/4

4.81 €

1 4 Arbeitstage -R3/8

5.19 €

1 4 Arbeitstage -R1/2

5.40 €

1 22 Arbeitstage -G1/4

5.53 €

1 4 Arbeitstage -G3/8

7.31 €

1 4 Arbeitstage -G1/2

5.89 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

5.89 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

6.16 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

8.40 €

1 22 Arbeitstage -R3/8

8.40 €

1 22 Arbeitstage -R1/2

9.68 €

1 4 Arbeitstage -G3/8

10.05 €

1 22 Arbeitstage -G1/2

3.03 €

1 26 Arbeitstage -R1/8

3.53 €

1 26 Arbeitstage -R1/4

3.15 €

1 4 Arbeitstage -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support