Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: G, M, NPT, R oder UNF.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
2.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
2.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | NPT | 1/8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | ||
3.26 € 2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | G | 1/8 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | M | 5×0,8 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | ||
3.03 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | ||
3.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 6 | G | 1/8 | ||
3.92 € 2.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | G | 1/4 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | M | 5×0,8 | ||
3.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
3.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
3.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
3.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | ||
4.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | G | 1/8 | ||
4.31 € 2.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | G | 1/4 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | G | 3/8 | ||
2.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
2.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
4.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
4.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/8 | ||
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | ||
4.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
6.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | ||
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 1/8 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 1/4 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 3/8 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 1/2 | ||
4.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
4.81 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
4.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
6.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/2 | ||
6.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
6.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
6.18 € 4.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | G | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 3/8 | ||
7.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 1/2 | ||
6.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
6.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
8.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/2 | ||
9.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
9.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 1/2 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | M | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) |
Schraubmontage, Richtung | Mit Innensechskant und gerade | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften