Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQB2H01-00 |
KQB2H03-00 |
KQB2H04-00 |
KQB2H06-00 |
KQB2H07-00 |
KQB2H08-00 |
KQB2H09-00 |
KQB2H10-00 |
KQB2H11-00 |
KQB2H12-00 |
KQB2H13-00 |
KQB2H16-00 |
KQB2H23-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
3.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | ||
3.26 € | 1 | 22 Arbeitstage | 6 | ||
3.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
4.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
5.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
7.31 € 5.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften