Pneumatik Steckverbinder / KQB2T / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQB2T / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, M, NPT, R oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: G, M, NPT, R oder UNF.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2T01-N01S
KQB2T03-32
KQB2T03-N01S
KQB2T04-01S
KQB2T04-02S
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T04-M5
KQB2T06-01S
KQB2T06-02S
KQB2T06-03S
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T06-M5
KQB2T07-N01S
KQB2T07-N02S
KQB2T07-N03S
KQB2T08-01S
KQB2T08-02S
KQB2T08-03S
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T09-N01S
KQB2T09-N02S
KQB2T09-N03S
KQB2T10-01S
KQB2T10-02S
KQB2T10-03S
KQB2T10-04S
KQB2T10-G01
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T11-N01S
KQB2T11-N02S
KQB2T11-N03S
KQB2T11-N04S
KQB2T12-02S
KQB2T12-03S
KQB2T12-04S
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T13-N02S
KQB2T13-N03S
KQB2T13-N04S
KQB2T16-03S
KQB2T16-04S
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04
KQB2T23-01S
KQB2T23-02S
KQB2T23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

10.44 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

9.31 €

1 26 Arbeitstage -UNF10-32

9.68 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

9.68 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8

10.05 €

1 26 Arbeitstage 4R1/4

10.55 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8

11.32 €

1 4 Arbeitstage 4G1/4

9.18 €

1 4 Arbeitstage 4M5×0,8

9.68 €

1 4 Arbeitstage 6R1/8

10.05 €

1 4 Arbeitstage 6R1/4

10.66 €

1 26 Arbeitstage 6R3/8

10.55 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8

11.32 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4

12.03 €

1 4 Arbeitstage 6G3/8

12.32 €

1 4 Arbeitstage 6M5×0,8

11.52 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

11.92 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

12.19 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

16.24 €

1 4 Arbeitstage 8R1/8

16.47 €

1 4 Arbeitstage 8R1/4

17.06 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8

16.97 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8

17.74 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4

18.56 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8

16.45 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

16.56 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

17.06 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

24.74 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8

24.74 €

1 4 Arbeitstage 10R1/4

24.74 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8

24.74 €

1 26 Arbeitstage 10R1/2

25.65 €

1 4 Arbeitstage 10G1/8

25.65 €

1 4 Arbeitstage 10G1/4

25.65 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8

25.65 €

1 4 Arbeitstage 10G1/2

27.10 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/8

24.74 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

27.10 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

27.10 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

28.23 €

1 26 Arbeitstage -R1/4

28.23 €

1 26 Arbeitstage -R3/8

28.23 €

1 26 Arbeitstage -R1/2

29.50 €

1 26 Arbeitstage -G1/4

29.50 €

1 7 Arbeitstage -G3/8

29.50 €

1 22 Arbeitstage -G1/2

32.48 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/4

32.48 €

1 26 Arbeitstage -NPT3/8

32.48 €

1 26 Arbeitstage -NPT1/2

41.44 €

1 26 Arbeitstage -R3/8

43.44 €

1 26 Arbeitstage -R1/2

42.82 €

1 4 Arbeitstage -G3/8

45.90 €

1 4 Arbeitstage -G1/2

10.44 €

1 26 Arbeitstage -R1/8

10.82 €

1 26 Arbeitstage -R1/4

12.48 €

1 4 Arbeitstage -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Schraubmontage, Zweig T-Verschraubung mit Doppelanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support