Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQB2T01-00 |
KQB2T03-00 |
KQB2T04-00 |
KQB2T06-00 |
KQB2T07-00 |
KQB2T08-00 |
KQB2T09-00 |
KQB2T10-00 |
KQB2T11-00 |
KQB2T12-00 |
KQB2T13-00 |
KQB2T16-00 |
KQB2T23-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
13.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
7.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
7.18 € 4.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | ||
7.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | 6 | ||
7.18 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | ||
11.71 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8 | ||
11.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
15.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
15.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
20.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | ||
20.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
46.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | ||
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, gleicher Ø | T-Stück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften