Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQB2T01-03 |
KQB2T03-07 |
KQB2T04-06 |
KQB2T06-08 |
KQB2T07-09 |
KQB2T08-10 |
KQB2T09-11 |
KQB2T10-12 |
KQB2T11-13 |
KQB2T12-16 |
KQB2T23-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | ||
15.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | ||
15.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | ||
15.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | ||
15.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | ||
20.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | ||
20.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | ||
26.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | ||
26.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | ||
44.65 € | 1 | 43 Arbeitstage | - | - | ||
14.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | T-Reduzierstück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften