Pneumatik Steckverbinder / KQB2H-□□ / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQB2H-□□ / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2H04-06
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16
KQB2H23-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

3.26 €

1 4 Arbeitstage 4

3.92 €

1 4 Arbeitstage 6

5.19 €

3.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8

6.90 €

4.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

11.94 €

1 4 Arbeitstage -

3.92 €

1 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück, gerade
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support