Pneumatik Steckverbinder / KQB2W / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQB2W / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, M, NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. G, M, NPT oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2W04-01S
KQB2W04-02S
KQB2W04-G01
KQB2W04-G02
KQB2W04-M5
KQB2W06-01S
KQB2W06-02S
KQB2W06-03S
KQB2W06-G01
KQB2W06-G02
KQB2W06-G03
KQB2W06-M5
KQB2W07-N01S
KQB2W07-N02S
KQB2W08-01S
KQB2W08-02S
KQB2W08-03S
KQB2W08-G01
KQB2W08-G02
KQB2W08-G03
KQB2W09-N01S
KQB2W10-02S
KQB2W10-03S
KQB2W10-04S
KQB2W10-G02
KQB2W10-G03
KQB2W10-G04
KQB2W11-N02S
KQB2W11-N03S
KQB2W12-02S
KQB2W12-03S
KQB2W12-04S
KQB2W12-G02
KQB2W12-G03
KQB2W12-G04
KQB2W13-N02S
KQB2W16-03S
KQB2W16-04S
KQB2W16-G03
KQB2W16-G04
KQB2W23-01S
KQB2W23-02S
KQB2W23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

5.31 €

1 26 Arbeitstage -4R1/8

6.03 €

1 26 Arbeitstage -4R1/4

6.03 €

1 4 Arbeitstage -4G1/8

7.31 €

1 4 Arbeitstage -4G1/4

5.08 €

1 4 Arbeitstage -4M5×0,8

5.31 €

1 4 Arbeitstage -6R1/8

6.03 €

1 4 Arbeitstage -6R1/4

7.40 €

1 26 Arbeitstage -6R3/8

6.03 €

1 4 Arbeitstage -6G1/8

7.31 €

1 4 Arbeitstage -6G1/4

8.06 €

1 4 Arbeitstage -6G3/8

5.90 €

1 4 Arbeitstage -6M5×0,8

7.55 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

8.29 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

7.79 €

1 22 Arbeitstage -8R1/8

8.29 €

1 22 Arbeitstage -8R1/4

9.45 €

1 22 Arbeitstage -8R3/8

8.06 €

1 4 Arbeitstage -8G1/8

9.45 €

1 4 Arbeitstage -8G1/4

10.05 €

1 4 Arbeitstage -8G3/8

8.03 €

1 26 Arbeitstage 00023-NPT1/8

10.05 €

1 26 Arbeitstage -10R1/4

11.05 €

1 26 Arbeitstage -10R3/8

13.21 €

1 26 Arbeitstage -10R1/2

11.44 €

1 4 Arbeitstage -10G1/4

12.03 €

1 4 Arbeitstage -10G3/8

14.31 €

1 4 Arbeitstage -10G1/2

12.48 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

13.08 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

12.48 €

1 22 Arbeitstage --R1/4

12.94 €

1 26 Arbeitstage --R3/8

14.31 €

1 26 Arbeitstage --R1/2

13.81 €

1 26 Arbeitstage --G1/4

14.81 €

1 4 Arbeitstage --G3/8

17.06 €

1 4 Arbeitstage --G1/2

16.63 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

24.97 €

1 26 Arbeitstage --R3/8

25.65 €

1 26 Arbeitstage --R1/2

24.97 €

1 4 Arbeitstage --G3/8

26.35 €

1 4 Arbeitstage --G1/2

6.58 €

1 26 Arbeitstage --R1/8

7.31 €

1 26 Arbeitstage --R1/4

6.68 €

1 4 Arbeitstage --M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support