Buchse KQB2F, Metallschnellkupplung

Buchse KQB2F, Metallschnellkupplung
Dem Bedarf der Industrie nach korrosionsbeständigen, robusten und dennoch leichten und kompakten Metall-Steckverbindungen haben die Forschungs- und Entwicklungsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Pneumatik-Experten, mit der Einführung der verbesserten SMC-Serien KQG2, KFG2 und KQB2 entsprochen.Die SMC-Ingenieure haben hierzu die bisherigen Serien KQG, KFG und KQB stark modifiziertund um zahlreiche zusätzliche Modellvarianten ergänzt. Im Ergebnis wurde die neue Serie KQG2, KFG2 und KQB2 wesentlich kompakter und leichter, bei hervorragender Robustheit und Beständigkeit gegenüber diversen Umgebungseinflüssen. Besonders hervorzuheben ist dieexzellente Temperatur-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.Die Metall-Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 Serie KQG2 sind bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als ihre Vorgängermodelle KQG. Die Serie wurde um 8 zusätzliche Modellvarianten ergänzt, so dass ab sofort 17 verschiedene Modelle lieferbar sind.Außerdem sind nun auch Modelle für die Schlauchdurchmesser 3,2 und 16 mm erhältlich.Die Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 Serie KFG2 wurden ebenfalls von 5 auf 9 Modelle erweitert und sind bis zu 44% kompakter und bis zu 37% leichter als die Vorgänger- Serie KFG. Die Klemmverbindungen KFG2 sind nun auch mit NPT-Gewinde und für 16 mm Schlauch erhältlich und können bei Temperaturen von -65ºC bis +260ºC eingesetzt werden.Der optimierte konstruktive Aufbau kommt ohne separate Führungsbuchse aus, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert.Komplettiert wird das Trio durch die Metall-Steckverbindungen aus Messing Serie KQB2.Ebenfalls bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als die Vorgängermodelle KQB, wurde diese Serie von 9 auf 17 Modelle erweitert. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten R/Rc, NPT, UNF und dem in Europa verbreiteten G-Gewinde.Sämtliche Messingteile sind chemisch vernickelt, was auch für eine ansprechende Optik sorgt.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2F01-N01
KQB2F01-N02
KQB2F03-N01
KQB2F04-01
KQB2F04-02
KQB2F04-G01
KQB2F04-G02
KQB2F06-01
KQB2F06-02
KQB2F06-03
KQB2F06-G01
KQB2F06-G02
KQB2F06-G03
KQB2F07-N01
KQB2F07-N02
KQB2F08-01
KQB2F08-02
KQB2F08-03
KQB2F08-G01
KQB2F08-G02
KQB2F08-G03
KQB2F09-N02
KQB2F10-02
KQB2F10-03
KQB2F10-G02
KQB2F10-G03
KQB2F11-N02
KQB2F11-N03
KQB2F12-02
KQB2F12-03
KQB2F12-04
KQB2F12-G02
KQB2F12-G03
KQB2F12-G04
KQB2F13-N03
KQB2F13-N04
KQB2F16-03
KQB2F16-04
KQB2F16-G03
KQB2F16-G04
KQB2F23-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

3.42 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

4.26 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

2.81 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

2.82 €

1 26 Arbeitstage -4Rc1/8

3.76 €

1 26 Arbeitstage -4Rc1/4

3.65 €

1 4 Arbeitstage -4G1/8

4.31 €

1 4 Arbeitstage -4G1/4

2.92 €

1 26 Arbeitstage -6Rc1/8

3.92 €

1 26 Arbeitstage -6Rc1/4

4.90 €

1 26 Arbeitstage -6Rc3/8

3.76 €

1 4 Arbeitstage -6G1/8

4.42 €

1 4 Arbeitstage -6G1/4

5.69 €

1 4 Arbeitstage -6G3/8

3.03 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

3.92 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

3.53 €

1 26 Arbeitstage -8Rc1/8

4.42 €

1 4 Arbeitstage -8Rc1/4

5.31 €

1 43 Arbeitstage -8Rc3/8

4.90 €

1 4 Arbeitstage -8G1/8

5.19 €

1 4 Arbeitstage -8G1/4

6.03 €

1 4 Arbeitstage -8G3/8

4.42 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

5.81 €

1 26 Arbeitstage -10Rc1/4

6.58 €

1 26 Arbeitstage -10Rc3/8

6.68 €

1 4 Arbeitstage -10G1/4

7.40 €

1 4 Arbeitstage -10G3/8

5.81 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

6.58 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

6.40 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/4

6.68 €

1 26 Arbeitstage --Rc3/8

8.06 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/2

8.06 €

1 4 Arbeitstage --G1/4

10.23 €

1 4 Arbeitstage --G3/8

10.82 €

1 4 Arbeitstage --G1/2

7.10 €

1 26 Arbeitstage 00023-NPT3/8

8.58 €

1 26 Arbeitstage 00023-NPT1/2

10.82 €

1 26 Arbeitstage --Rc3/8

11.05 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/2

10.82 €

1 4 Arbeitstage --G3/8

11.05 €

1 4 Arbeitstage --G1/2

3.42 €

1 26 Arbeitstage --Rc1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)
Schraubmontage, Richtung Innengewinde, gerade Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support