Pneumatik Steckverbinder / KQB2H□□-□□, KQB2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQB2H□□-□□, KQB2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2H01-03
KQB2H03-07
KQB2H07-09
KQB2H09-11
KQB2H11-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.94 €

1 26 Arbeitstage

4.02 €

1 26 Arbeitstage

3.94 €

1 26 Arbeitstage

5.19 €

1 26 Arbeitstage

6.90 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück, gerade
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support