• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KGH, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Schraubverbindung mit Außengewinde

KGH, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Schraubverbindung mit Außengewinde

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGH08-02S
10-KGH16-04S
KGH04-01
KGH04-01S
KGH04-02
KGH04-02-X12
KGH04-02S
KGH04-M5
KGH04-M5-X17
KGH04-M5-X34
KGH06-01
KGH06-01-X34
KGH06-01-X39
KGH06-01-X94
KGH06-01S
KGH06-01S-X34
KGH06-02
KGH06-02-X34
KGH06-02-X39
KGH06-02S
KGH06-02S-X34
KGH06-03
KGH06-03-X34
KGH06-03S
KGH06-M5
KGH06-M5-X34
KGH08-01
KGH08-01-X17
KGH08-01S
KGH08-01S-X17
KGH08-01S-X34
KGH08-02
KGH08-02-X17
KGH08-02-X34
KGH08-02S
KGH08-02S-X17
KGH08-02S-X34
KGH08-02S-X94
KGH08-03
KGH08-03-X34
KGH08-03S
KGH08-03S-X34
KGH10-01
KGH10-01S
KGH10-01S-X34
KGH10-02
KGH10-02-X34
KGH10-02S
KGH10-02S-X17
KGH10-02S-X34
KGH10-03
KGH10-03-X34
KGH10-03S
KGH10-04
KGH10-04S
KGH10-04S-X34
KGH12-02
KGH12-02-X39
KGH12-02S
KGH12-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden Optionen

11.44 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

38.16 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~6016----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

9.16 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

9.27 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/81Weiß--n. z.-

10.13 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

25.06 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

10.24 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/41Weiß--n. z.-

9.16 €

2 3 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4M5×0,81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

9.32 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

10.27 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

9.95 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.24 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

22.66 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

10.19 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

10.13 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R1/81Weiß--n. z.-

10.74 €

2 auf Anfrage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

9.95 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

22.05 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

22.61 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

10.13 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R1/41Weiß--n. z.-

10.84 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

10.94 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.66 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

11.03 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R3/81Weiß--n. z.-

9.95 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6M5×0,81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

21.97 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

10.74 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

10.89 €

2 33 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/81Weiß--n. z.-

11.10 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.24 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

10.74 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

23.62 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

10.89 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/41Weiß--n. z.-

11.10 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.61 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

11.27 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.10 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

24.54 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

11.21 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R3/81Weiß--n. z.-

12.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

14.61 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

14.74 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/81Weiß--n. z.-

16.31 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

14.61 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

16.13 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

14.74 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/41Weiß--n. z.-

14.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

15.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

14.61 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

31.76 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

14.74 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R3/81Weiß--n. z.-

14.61 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/21WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

14.74 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/21Weiß--n. z.-

15.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60-----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

15.65 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

34.80 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

15.82 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-12R1/41Weiß--n. z.-

15.65 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung

Technischer Support