Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 5 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
14.79 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 5 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
15.77 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 5 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
12.81 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
12.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
12.81 € 8.71 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | M | 5×0,8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
14.00 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
14.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
14.00 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
14.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
14.00 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | M | 5×0,8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
14.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016 | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Ohne Dichtungsmittel | ||
15.03 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
15.82 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | Ohne Dichtungsmittel | ||
15.19 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
15.03 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
15.19 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
15.60 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
15.77 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
20.44 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
20.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
20.44 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
21.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | Ohne Dichtungsmittel | ||
20.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
20.44 € 13.90 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
21.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | Ohne Dichtungsmittel | ||
20.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
20.44 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
21.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | Ohne Dichtungsmittel | ||
20.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
22.02 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.02 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 12 | R | 3/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
22.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.02 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 1/2 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 1/2 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Mit Innensechskant und gerade |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Optionen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften