Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGH04-00 |
KGH04-00-X17 |
KGH04-00-X39 |
KGH06-00 |
KGH06-00-X17 |
KGH06-00-X39 |
KGH06-00-X94 |
KGH08-00 |
KGH08-00-X17 |
KGH10-00 |
KGH10-00-X17 |
KGH12-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Verschraubung, gleicher Ø | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Gerader Verbinder | - | 4 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
22.84 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
21.88 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, stahlfreie Spezifikation (mit stromloser Vernickelung), saubere Spezifikation (Luftblasen, Doppelpackung) | ||
9.68 € 6.78 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Gerader Verbinder | - | 6 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
24.28 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
25.77 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, stahlfreie Spezifikation (mit stromloser Vernickelung), saubere Spezifikation (Luftblasen, Doppelpackung) | ||
9.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016 | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
10.29 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Gerader Verbinder | - | 8 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
25.91 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
13.03 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Gerader Verbinder | - | 10 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
32.62 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Trennwand, Innengewindeverbindung | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
15.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerader Verbinder] Gerader Verbinder | - | - | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Verschraubung, gleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften