Pneumatik Steckverbinder / 10-KGL, KGL / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 10-KGL, KGL / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGL06-01S
10-KGL06-02S
10-KGL08-01S
10-KGL12-04S
KGL04-01
KGL04-01-X34
KGL04-01S
KGL04-02
KGL04-02S
KGL04-M5
KGL04-M5-X17
KGL04-M5-X34
KGL06-01
KGL06-01-X34
KGL06-01S
KGL06-01S-X34
KGL06-02
KGL06-02-X39
KGL06-02S
KGL06-02S-X17
KGL06-02S-X34
KGL06-03
KGL06-03-X34
KGL06-03S
KGL06-M5
KGL06-M5-X17
KGL06-M5-X34
KGL08-01
KGL08-01-X17
KGL08-01-X34
KGL08-01S
KGL08-02
KGL08-02-X17
KGL08-02S
KGL08-02S-X34
KGL08-03
KGL08-03S
KGL10-01
KGL10-01S
KGL10-02
KGL10-02-X34
KGL10-02S
KGL10-02S-X34
KGL10-03
KGL10-03-X34
KGL10-03S
KGL10-03S-X34
KGL10-04
KGL10-04-X17
KGL10-04-X34
KGL10-04S
KGL10-04S-X17
KGL12-02
KGL12-02-X39
KGL12-02S
KGL12-03
KGL12-03-X34
KGL12-03-X39
KGL12-03S
KGL12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden Optionen

22.67 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

23.75 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

11.15 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

35.28 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 5--Mit Dichtungsmaterial

8.94 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

23.31 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

9.05 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/81--n. z.-

9.85 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41ISO-Klasse:6Weißn. z.-

9.95 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/41--n. z.-

8.94 €

2 22 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4M5×0,81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

9.60 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

2.66 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

9.68 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.29 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

9.79 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R1/81--n. z.-

10.40 €

2 98 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

10.19 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/41ISO-Klasse:6Weißn. z.-

24.23 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

10.29 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R1/41--n. z.-

11.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

10.65 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R3/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.27 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

10.81 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R3/81--n. z.-

9.68 €

6.49 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6M5×0,81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.34 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

2.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

10.47 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.74 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

11.10 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

10.60 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/81--n. z.-

10.47 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/41ISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.74 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

10.60 €

2 7 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/41--n. z.-

12.85 €

2 98 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

10.98 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R3/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.10 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R3/81--n. z.-

14.00 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

14.11 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/81--n. z.-

14.00 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/41ISO-Klasse:6Weißn. z.-

14.74 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

14.11 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/41--n. z.-

15.61 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

14.00 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R3/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

14.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

14.11 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R3/81--n. z.-

14.85 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialMit Dichtungsmaterial

14.40 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/21ISO-Klasse:6Weißn. z.-

15.42 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

15.24 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

14.56 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/21--n. z.-

15.50 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

15.35 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R1/41ISO-Klasse:6Weißn. z.-

40.06 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

15.48 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-12R1/41--n. z.-

15.35 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R3/81ISO-Klasse:6Weißn. z.-

16.90 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf GummimaterialOhne Dichtungsmittel

35.99 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60----ISO-Klasse: 6-Schmiermittelfreie Spezifikation, Gummimaterial, Farbwechsel des Auslöseknopfes, saubere Spezifikation (kupferfreie Spezifikation, Luftblasen, Doppelpackung, Harzkörper: Weiß)Ohne Dichtungsmittel

15.48 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-12R3/81--n. z.-

15.35 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R1/21ISO-Klasse:6Weißn. z.-

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück

Technischer Support