Pneumatik Steckverbinder / KGLU / Parallelabzweig / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KGLU / Parallelabzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Winkelverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Winkelverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGLU04-01
KGLU04-01S
KGLU04-02
KGLU04-02S
KGLU04-M5
KGLU06-01
KGLU06-01S
KGLU06-02
KGLU06-03
KGLU06-03S
KGLU06-M5
KGLU08-01
KGLU08-01S
KGLU08-02
KGLU08-02S
KGLU08-03
KGLU08-03S
KGLU10-02
KGLU10-02S
KGLU10-03
KGLU10-03S
KGLU10-04
KGLU10-04S
KGLU12-02
KGLU12-03
KGLU12-03S
KGLU12-04
KGLU12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden Optionen

10.81 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-4R1/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

10.94 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.73 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-4R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

10.81 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-4M5×0,82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-6R1/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

12.06 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.27 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-6R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

12.81 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-6R3/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

12.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.89 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-6M5×0,82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

12.92 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-8R1/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

13.03 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.92 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-8R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

13.03 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

13.48 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-8R3/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

13.66 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-10R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

17.47 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-10R3/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

17.53 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

17.81 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini-10R1/22WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

17.98 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini--R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

19.02 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini--R3/82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini--R1/22WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen, Winkelstück

Technischer Support