Pneumatik Steckverbinder / KGL Serie / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / KGL Serie / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 16 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGL04-00
KGL04-00-X17
KGL06-00
KGL06-00-X17
KGL06-00-X34
KGL06-00-X94
KGL08-00
KGL08-00-X17
KGL08-00-X34
KGL10-00
KGL10-00-X34
KGL12-00
KGL16-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

9.11 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

20.49 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60---ISO-Klasse: 6--

9.68 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-62WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

24.29 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60---ISO-Klasse: 6--

10.39 €

1 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

10.08 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60---ISO-Klasse: 6--

10.29 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

25.94 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60---ISO-Klasse: 6--

11.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

13.03 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-102WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

13.82 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

15.35 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--2WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

18.37 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--2WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verschraubung, gleicher Ø Winkelstück

Technischer Support