Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft und Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGL04-99 |
KGL06-99 |
KGL06-99-X94 |
KGL08-99 |
KGL10-99 |
KGL10-99-X34 |
KGL12-99 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | 6 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.58 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016 | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
5.63 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | 8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
7.18 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
7.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
8.47 € 5.93 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Buchsen, Reduzierstücke | Winkelstück mit einseitiger Muffe |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften