Steckverbindung, Edelstahl, Verlängerter Einschraubwinkel, KGW Serie (Teilenummern)

Steckverbindung, Edelstahl, Verlängerter Einschraubwinkel, KGW Serie

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGW04-01
KGW04-01S
KGW04-02
KGW04-02S
KGW04-M5
KGW04-M5-X17
KGW06-01
KGW06-01S
KGW06-02
KGW06-02S
KGW06-03
KGW06-03S
KGW06-M5
KGW08-01
KGW08-01S
KGW08-02
KGW08-02S
KGW08-03
KGW08-03S
KGW10-02
KGW10-02S
KGW10-03
KGW10-03S
KGW10-04
KGW10-04S
KGW12-02
KGW12-02S
KGW12-03
KGW12-03S
KGW12-04
KGW12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Nach Vorgabe des Kunden Optionen

15.98 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-4R1/81Weiß-n. z.-

16.16 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.63 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-4R1/41Weiß-n. z.-

17.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

15.98 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-4M5×0,81Weiß-n. z.-

16.18 €

1 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Ohne Dichtungsmittel

17.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-6R1/81Weiß-n. z.-

17.53 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-6R1/41Weiß-n. z.-

17.58 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

19.06 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-6R3/81Weiß-n. z.-

19.24 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-6M5×0,81Weiß-n. z.-

18.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-8R1/81Weiß-n. z.-

18.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

18.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-8R1/41Weiß-n. z.-

18.89 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-8R1/41Weiß-n. z.-

19.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-8R3/81Weiß-n. z.-

19.69 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-10R1/41Weiß-n. z.-

25.68 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-10R3/81Weiß-n. z.-

25.68 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

25.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-10R1/21Weiß-n. z.-

25.68 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

27.44 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-12R1/41Weiß-n. z.-

27.60 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

27.44 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-12R3/81Weiß-n. z.-

27.53 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

27.44 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / MiniH-NBR-12R1/21Weiß-n. z.-

27.60 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück

Technischer Support