Rohrfitting / KGY / Edelstahl / T-Verbinder / Außengewinde (Teilenummern)

Rohrfitting / KGY / Edelstahl / T-Verbinder / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGY04-01
KGY04-01S
KGY04-02
KGY04-02S
KGY04-M5
KGY06-01
KGY06-01S
KGY06-02S
KGY06-03
KGY06-03S
KGY06-M5
KGY08-01
KGY08-01-X17
KGY08-01S
KGY08-02
KGY08-02-X17
KGY08-03
KGY08-03S
KGY10-01
KGY10-01S
KGY10-02
KGY10-02S
KGY10-03
KGY10-04
KGY10-04S
KGY12-02
KGY12-02S
KGY12-03
KGY12-03S
KGY12-04
KGY12-04S
KGY16-03
KGY16-03S
KGY16-04
KGY16-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden Optionen

10.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/82Weiß--n. z.-

10.98 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.73 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-4R1/42Weiß--n. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

10.81 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4M5×0,82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R1/82Weiß--n. z.-

12.06 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.47 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6R3/82Weiß--n. z.-

12.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

11.89 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-6M5×0,82Weiß--n. z.-

12.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/82Weiß--n. z.-

13.19 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

13.08 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

12.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R1/42Weiß--n. z.-

13.19 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Ohne Dichtungsmittel

13.48 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-8R3/82Weiß--n. z.-

13.66 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/82Weiß--n. z.-

17.53 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

17.53 €

2 4 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/42Weiß--n. z.-

17.35 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R3/82Weiß--n. z.-

17.81 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-10R1/22Weiß--n. z.-

17.92 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12R1/42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-12R3/82Weiß--n. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-12R1/22Weiß--n. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

22.37 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-16R3/82Weiß--n. z.-

22.47 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~6016----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

22.37 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBTStandard / MiniH-NBR-16R1/22Weiß--n. z.-

22.52 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~6016----ISO-Klasse: 6--Mit Dichtungsmaterial

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung

Technischer Support