Pneumatik Steckverbinder / KGU Serie / Edelstahl / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KGU Serie / Edelstahl / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGU04-01
KGU04-01S
KGU04-02
KGU04-02S
KGU04-M5
KGU06-01
KGU06-01S
KGU06-02
KGU06-02S
KGU06-03
KGU06-03S
KGU06-M5
KGU08-01
KGU08-01S
KGU08-02
KGU08-02S
KGU08-03
KGU08-03S
KGU10-02
KGU10-02S
KGU10-03
KGU10-03S
KGU10-04
KGU10-04S
KGU12-02
KGU12-03
KGU12-03S
KGU12-04
KGU12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Nach Vorgabe des Kunden Optionen

10.81 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-4R1/82Weiß-n. z.-

10.98 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

11.73 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-4R1/42Weiß-n. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

10.81 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-4M5×0,82Weiß-n. z.-

11.89 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-6R1/82Weiß-n. z.-

12.06 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

12.27 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-6R1/42Weiß-n. z.-

12.40 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini-6R1/42Weiß-n. z.-

12.81 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-6R3/82Weiß-n. z.-

12.97 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

11.89 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-6M5×0,82Weiß-n. z.-

12.92 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-8R1/82Weiß-n. z.-

13.03 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

12.92 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-8R1/42Weiß-n. z.-

13.03 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini-8R1/42Weiß-n. z.-

13.48 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-8R3/82Weiß-n. z.-

13.66 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-10R1/42Weiß-n. z.-

17.53 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.35 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-10R3/82Weiß-n. z.-

17.47 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

17.81 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-10R1/22Weiß-n. z.-

17.98 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-12R1/42Weiß-n. z.-

19.02 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-12R3/82Weiß-n. z.-

19.18 €

2 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen-5~60-----ISO-Klasse: 6-Mit Dichtungsmaterial

19.02 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini-12R1/22Weiß-n. z.-

19.18 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini-12R1/22Weiß-n. z.-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT + EN 1.4305 Äquiv. Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen

Technischer Support