Rohrfitting / KGU-DD / Edelstahl / Y-Verbinder

Rohrfitting / KGU-DD / Edelstahl / Y-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 bis 10 mm oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGU04-06
KGU06-08
KGU08-10
KGU10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

11.53 €

2 4 Arbeitstage 4

15.44 €

2 4 Arbeitstage 6

16.84 €

2 4 Arbeitstage 8

18.66 €

2 26 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück, Verschraubung, Y-Stück Number of Connection Tubes(pc.) 3 Farbe Weiß
Spezifikationen ISO-Klasse:6 Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support