Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGR04-06 |
KGR04-08 |
KGR04-08-X34 |
KGR04-10 |
KGR06-04 |
KGR06-04-X94 |
KGR06-08 |
KGR06-08-X34 |
KGR06-10 |
KGR06-10-X34 |
KGR06-12 |
KGR08-10 |
KGR08-10-X17 |
KGR08-12 |
KGR10-12 |
KGR10-16 |
KGR12-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 4 | 6 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
3.53 € | 2 | 16 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 4 | 8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
4.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
3.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 4 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
3.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 6 | 4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
8.89 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016 | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
3.87 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 6 | 8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
4.79 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
3.87 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 6 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
4.77 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015 | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
4.05 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 6 | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 8 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.55 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 8 | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.63 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 10 | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.85 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 10 | 16 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
6.03 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | - | 16 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Buchsen, Reduzierstücke
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften