Rohrfitting / KGE-00 / Edelstahl / T-Verbinder

Rohrfitting / KGE-00 / Edelstahl / T-Verbinder
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGE04-00
KGE06-00
KGE06-00-X34
KGE06-00-X94
KGE08-00
KGE08-00-X17
KGE08-00-X34
KGE08-00-X94
KGE10-00
KGE10-00-X34
KGE10-00-X94
KGE12-00
KGE12-00-X94
KGE16-00
KGE16-00-X94
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

18.10 €

12.31 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-42WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

19.24 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-62WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

20.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

19.63 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60---ISO-Klasse: 6--

20.53 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-82WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

21.97 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60---ISO-Klasse: 6--

21.40 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

21.16 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60---ISO-Klasse: 6--

26.02 €

2 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-102WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

26.94 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~60---ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

27.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60---ISO-Klasse: 6--

30.61 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--2WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

32.02 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~60---ISO-Klasse: 6--

38.19 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--2WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

40.10 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00016-5~6016--ISO-Klasse: 6--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung

Technischer Support