Rohrfitting / KGE / Edelstahl / T-Verbinder

Rohrfitting / KGE / Edelstahl / T-Verbinder
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGE04-01
KGE04-02
KGE06-01
KGE06-01-X17
KGE06-02
KGE06-03
KGE08-01
KGE08-02
KGE08-02-X17
KGE08-03
KGE10-02
KGE10-02-X17
KGE10-03
KGE10-03-X17
KGE12-03
KGE12-04
KGE16-03
KGE16-03-X34
KGE16-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

18.27 €

2 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

20.03 €

2 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

19.92 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

44.06 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--

19.92 €

13.55 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

21.73 €

2 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

21.47 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

21.47 €

14.60 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

22.77 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--

22.24 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-8R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

29.19 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/41WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

64.63 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--

29.19 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

64.88 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)-5~60-----ISO-Klasse: 6--

31.29 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

31.29 €

21.28 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R1/21WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

35.29 €

2 26 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R3/81WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

36.02 €

1 98 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] 00015-5~6016----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

35.29 €

2 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R1/21WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Schottverschraubung, Innengewinde

Technischer Support