Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGC04-00 |
KGC06-00 |
KGC08-00 |
KGC10-00 |
KGC12-00 |
KGC16-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | ||
3.87 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | ||
4.39 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
5.45 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | ||
6.60 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | ||
9.56 € | 2 | 26 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
andere Formen | Kappe | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | ISO-Klasse:6 | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften