Pneumatik Steckverbinder / 10 / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / 10 / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGH04-M5
10-KGH06-01
10-KGH06-03
10-KGH06-M5
10-KGH08-02
10-KGH10-03
10-KGH12-03
10-KGH12-04
10-KGH16-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

9.73 €

2 26 Arbeitstage 4M5×0,8

10.53 €

2 4 Arbeitstage 6R1/8

12.06 €

2 26 Arbeitstage 6R3/8

10.53 €

2 26 Arbeitstage 6M5×0,8

11.82 €

2 26 Arbeitstage 8R1/4

15.19 €

2 26 Arbeitstage 10R3/8

16.39 €

2 26 Arbeitstage -R3/8

16.39 €

2 4 Arbeitstage -R1/2

18.44 €

2 26 Arbeitstage -R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. + PBT + PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung Number of Connection Tubes(pc.) 1
Farbe Weiß Spezifikationen ISO-Klasse:5 Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support