Pneumatik Steckverbinder / 10-KGH / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 10-KGH / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGH04-06
10-KGH06-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.24 €

2 26 Arbeitstage 4

11.37 €

2 26 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück, gerade Number of Connection Tubes(pc.) 2 Spezifikationen ISO-Klasse:5
Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support