Universal Male Elbow 10-KGV One-Touch Fitting

Universal Male Elbow 10-KGV One-Touch Fitting

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGV04-M5
10-KGV06-M5
10-KGV08-02
10-KGV10-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

18.84 €

2 26 Arbeitstage 4M5×0,8

20.48 €

2 26 Arbeitstage 6M5×0,8

22.02 €

2 26 Arbeitstage 8R1/4

29.82 €

2 26 Arbeitstage 10R1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universal-Kniestückverschraubung
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß Spezifikationen ISO-Klasse:5
Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support