Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KGL06-00 |
10-KGL08-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | ||
10.94 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, gleicher Ø | Winkelstück | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | ISO-Klasse:5 | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften