Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Schlauchkappen von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Schlauchkappen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KGC08-00 |
10-KGC10-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | ||
6.03 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
andere Formen | Kappe | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | ISO-Klasse:5 | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften